|
|
|
 |
Componenti di Rete
|
|
|
|
Giunti prestampati
Giunti prestampati mono-blocco in EPR per tensioni da 72,5 kV fino a 525
kV
|
|
Scarica la brochure
(706 KB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terminali da esterno in porcellana
Per tensioni da 72,5 kV a 525 kV
|
|
Scarica la brochure
(989 KB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terminali da interno per entrata in blindato isolati con gas
Terminali da interno isolati con gas SF6 per tensioni da 72,5 a 525 kV
|
|
Scarica la brochure
(762 KB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terminali da esterno in materiale sintetico
Per tensioni da 72,5 kV a 420 kV
|
|
Scarica la brochure
(839 KB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terminali da interno per entrate in trasformatore isolati in olio
Per tensioni da 72,5 kV a 525 kV
|
|
Scarica la brochure
(669 KB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |