Glossario  |  Contatti |  English  |  Cerca nel sito

  
Il Gruppo Prysmian
Soluzioni per il tuo Business
Investor Relations
Lavora con Noi
Comunicazione e Media
Home    Soluzioni per il tuo Business: Telecom    Cavi Premises Deskwave    Certificazioni
Energy
Telecom
Fibre ottiche
Cavi ottici
Cavi rame per telecomunicazioni
Soluzioni passive per FTTx
Sirocco Blown Fibre
Sistema OPGW
Connettività Oasys
Cavi Premises Deskwave
Cavi dati in rame
Cavi dati ottici
Applicazioni
Certificazioni
Archivio News
Eventi
Certificazioni

Sin dalla sua fondazione nel 1872, Prysmian si è posta l'obiettivo di offrire prodotti allo stato dell'arte, fabbricati con processi rispettosi dell'ambiente e in conformità a tutte le misure di sicurezza per il personale e per i clienti. Prysmian è stata tra le prime aziende italiane a ottenere la certificazione di qualità CSQ secondo lo standard ISO9001. Il suo sistema di gestione ambientale ha ottenuto da SGS la certificazione di conformità alla norma ISO14001.


     
 
Certificazioni degli impianti   

Fate clic qui per scaricare la certificazione ISO 9001
   (461Kb)
Fate clic qui per scaricare la certificazione ISO 9001
   (403Kb)
Fate clic qui per scaricare la certificazione ISO 14001
(128Kb)

 

 
 
     
     
 
Certificazioni dei prodotti 
 

Fate clic qui per scaricare la certificazione cat 5e 100 MHz
pdf_icon (1400Kb)
Fate clic qui per scaricare la certificazione cat 6 250 MHz
pdf_icon (1290Kb)
Fate clic qui per scaricare la certificazione cat 7 600 MHz
pdf_icon (1382Kb)

 

 
 
     

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965