Glossario  |  Contatti |  English  |  Cerca nel sito

  
Il Gruppo Prysmian
Soluzioni per il tuo Business
Investor Relations
Lavora con Noi
Comunicazione e Media
Home    Soluzioni per il tuo Business: Telecom    Cavi Premises Deskwave    Cavi dati in rame    >600 MHz cat. 7 + 8
Energy
Telecom
Fibre ottiche
Cavi ottici
Cavi rame per telecomunicazioni
Soluzioni passive per FTTx
Sirocco Blown Fibre
Sistema OPGW
Connettività Oasys
Cavi Premises Deskwave
Cavi dati in rame
100 MHz cat. 5E
250MHz cat 6
600 MHz cat 7
>600 MHz cat. 7 + 8
Hyblink
Cavo di permutazione
Cavi dati ottici
Applicazioni
Certificazioni
Archivio News
Eventi
>600 MHz cat. 7 + 8

Questi doppini a schermatura individuale sono stati creati per le applicazioni multimediali e domestiche di nuova generazione. Soddisfano i requisiti dello standard CAT.7 e le specifiche per la CLASSE F descritta dagli standard internazionali per il cablaggio strutturato. Adatti per la trasmissione di segnali video, dati e fonia in modalità sia analogica che digitale, questi cavi supportano i protocolli attualmente più diffusi. 



SSTP 1000 MHz cat 7+ - DX106**
Doppino ritorto rivestito schermato. Disponibile anche in versione DUAL.
Fate clic qui per scaricare la brochure (306 Kb, PDF)
SSTP 1200 MHz cat 8 - DX126**
Doppino ritorto rivestito schermato. Disponibile anche in versione DUAL.
Fate clic qui per scaricare la brochure (306 Kb, PDF)
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965