Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Connettività Oasys    FAQs    Domande sulla gestione delle fibre
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Domande sulla gestione delle fibre

D: Quali sono le differenze tra la gestione delle fibre a circuito singolo e quella a elemento singolo?
R: La gestione delle fibre a circuito singolo divide l'elemento cavo in fibre singole o doppie (trasmissione e ricezione). In questo modo, ogni fibra o coppia di fibre viene isolata dalle altre fibre o circuiti all'interno di un elemento cavo e viene collocata in un modulo di giunzione individuale. La divisione delle fibre in un singolo circuito semplifica la distribuzione del circuito nella rete e offre un eccellente grado di flessibilità.
La gestione a elemento singolo permette di collocare fino a 12 fibre in ogni modulo di giunzione (6 circuiti) e aumenta la capacità dell'apparecchiatura di connettività. La gestione a elementi singoli offre una minore flessibilità per quanto riguarda l'instradamento e la manutenzione dei singoli circuiti o delle singole fibre, ma permette di raggiungere una maggiore densità di giunzione delle fibre.

D: In quali casi è opportuno scegliere la gestione delle fibre a circuito singolo?
R:
La gestione a circuito singolo permette di isolare i diversi clienti, perciò riduce il rischio di interferenza con i circuiti di fibre adiacenti in caso di manutenzione/riconfigurazione della rete. Questa caratteristica è particolarmente importante quando le velocità di trasmissione sono elevate. La gestione a circuito singolo permette inoltre di assegnare le singole fibre e i singoli circuiti a specifici clienti e di distribuirli dall'elemento cavo, offrendo una buona flessibilità nell'instradamento.

D: Prysmian offre soluzioni sia per la gestione delle fibre a circuito singolo che per quella a elementi singoli?
R: La gamma di prodotti OAsys comprende sia soluzioni a elemento singolo che a circuito singolo per tutte le aree della rete.

D: Cos'è un cavo di permutazione?
R: È un cavo ottico usato per eseguire un collegamento (o una permutazione) tra sorgenti ottiche. A ogni estremità del cavo sono installati connettori ottici removibili (terminazioni). I connettori alle due estremità possono essere dello stesso tipo o di tipo differente. I cavi di permutazione si distinguono in SIMPLEX e DUPLEX.

              •
SIMPLEX - sono i cavi a fibra singola (SFC) provvisti di una sola terminazione a ogni estremità

              •
DUPLEX - sono cavi a fibra doppia (shotgun o zipcord) con due terminazioni a ogni estremità.

D: Cos'è un pigtail?
R: Un pigtail è un collegamento per cavi ottici usato come connettore tra sorgenti ottiche. A un'estremità del cavo è installato un connettore removibile, mentre l'altra estremità è collegata con un giunto a fusione a una fibra della rete.

D: Cos'è la perdita di inserzione (IL)?
R: È il parametro che misura la perdita di luce all'interfaccia del connettore, espressa in decibel (db). La perdita misurata si riferisce normalmente a una coppia di connettori.
I valori tipici di IL variano da 0,2 db a 0,5 db, a seconda del tipo di fibra e di connettore.

D: Cos'è la perdita di ritorno (RL)?
R: È il parametro che misura la luce "riflessa" dalla faccia del connettore e restituita lungo la fibra; a volte viene definita "perdita di riflessione". La perdita di ritorno viene misurata in decibel (db) ed è sempre indicata tra le specifiche delle fibre monomodali, poiché la luce restituita/riflessa all'origine può influire sul laser che produce la luce e causare problemi di "rumore".
I valori tipici di RL variano da 30 db a 60 db, a seconda del tipo di connettore e della finitura della faccia terminale. Una perdita di ritorno elevata indica una buona qualità del connettore, poiché corrisponde al livello di luce restituito lungo la fibra. La perdita di ritorno (RL) non viene generalmente riportata per le fibre multimodali, poiché le sorgenti luminose usate nei sistemi MM sono LED.

D: Quali sono i tipi di connettore disponibili?
R: Nel mondo sono usati molti tipi differenti di connettori, ma i più comuni sono i seguenti:
ST (Straight Tip) - Questo connettore, usato prevalentemente per i sistemi in fibra multimodale, fornisce proprietà di contatto fisico (PC) mediante il caricamento elastico della ferrula. Un metodo di fissaggio a baionetta mantiene l'allineamento preciso della ferrula. Questi connettori possono anche essere utilizzati per alcuni sistemi in fibra monomodale che tollerano valori elevati di perdita di inserzione (IL) e valori ridotti di perdita di ritorno (RL). Sono disponibili solo in versione simplex.
FC (Fibre Connector) - È il tipo di connettore più usato per i sistemi in fibra monomodale a bassa perdita, ma viene anche utilizzato per sistemi multimodali. Le proprietà di contatto fisico (PC) vengono mantenute grazie al caricamento elastico della ferrula in ceramica. L'allineamento viene mantenuto mediante un metodo di ritenzione con filettatura e chiave sagomata. Molte apparecchiature di prova ottiche, ad esempio gli OTDR, sono dotate di uscite FC per garantire la precisione delle misurazioni. Sono disponibili solo in versione simplex.
SC (Subscriber Connector) - Dopo l'FC, è il tipo di connettore più usato per i sistemi in fibra monomodale, ma trova impiego anche nei sistemi multimodali a bassa perdita di inserzione (IL). Permette di raggiungere una maggiore densità di connettori nel pannello di permutazione e offre possibilità di connessione e distacco rapido. Le proprietà di contatto fisico (PC) vengono mantenute grazie al caricamento elastico della ferrula in ceramica. L'allineamento viene mantenuto mediante un metodo di ritenzione a innesto con chiave sagomata. Viene preferito ai connettori FC perché gli adattatori dei connettori sono meno costosi. È disponibile sia in versione simplex che duplex.
Connettore E2000 - Questo tipo di connettore sta acquisendo una vasta diffusione nelle reti in fibra, in particolare nell'Europa continentale. Viene usato quasi esclusivamente per i sistemi monomodali. Il suo funzionamento è molto simile a quello del connettore SC, ma i terminali sono protetti da una copertura che si apre automaticamente al collegamento con l'adattatore ed evita l'esposizione degli occhi del personale ai possibili danni causati dalla luce LASER ad alta intensità. Offre un sistema di bloccaggio più sicuro rispetto ai connettori SC. Questi connettori sono più costosi rispetto ai tipi FC o SC. Sono disponibili sia in versione simplex che duplex.
Connettori DIN - Questo tipo di connettore, prodotto in conformità alla norma DIN 47256, offre caratteristiche simili a quelle dei connettori FC. La maggiore compattezza rispetto ai connettori FC permette di ottenere una densità più elevata nel pannello di permutazione. Il costo del connettore può essere a volte proibitivo, poiché è di 2-3 volte superiore a quello dei connettori FC. È disponibile solo in versione simplex. LC (Lucent Connector) - Questo connettore è simile al tipo SC, ma presenta dimensioni più compatte e dispone di un meccanismo antisganciamento. Una denominazione alternativa di questi connettori è SSF (Small Form Factor). Il loro costo è generalmente superiore a quello dei connettori SC. Sono disponibili sia in versione simplex che duplex.

D: Cosa sono il tipo e la finitura del terminale?
R: I valori IL e RL possono essere migliorati modificando al superficie di contatto tra le fibre e il connettore. Le superfici possono essere tagliate ad angolazioni diverse e lucidate in misura diversa. Qui sotto sono descritti i diversi tipi di finitura disponibili.
PC (Physical Contact) - È il tipo di finitura più comune per tutti i tipi di connettore. Il connettore è provvisto di una faccia convessa lucidata che fornisce il contatto fisico con il nucleo della fibra.
Perdita di inserzione <= 0,4 db
Perdita di ritorno >= 30 db
SPC (Super Polished Physical Contact) - La forma del terminale è uguale a quella del connettore FC standard, ma viene eseguita un'ulteriore lucidatura fine per migliorare sia la perdita di inserzione che quella di ritorno.
Perdita di inserzione <= 0,3 db
Perdita di ritorno >= 45 db
UPC (Ultra Polished Physical Contact) - La forma del terminale è uguale a quella del connettore FC standard, ma viene eseguita una lucidatura extra-fine per migliorare sia la perdita di inserzione che quella di ritorno. Tutti i cavi di permutazione e i pigtail Prysmian sono conformi a questo standard.
Perdita di inserzione < 0,3 db
Perdita di ritorno >= 50 db
APC (Angle Polished Physical Contact) - La geometria del terminale è realizzata in forma angolata (solitamente a 8°) e la lucidatura è analoga a quella dello standard UPC. Queste caratteristiche migliorano i valori IL e RL del connettore e lo rendono adatto per l'uso in sistemi monomodali di qualità con bassi valori di perdita. I connettori APC sono usati esclusivamente nei sistemi monomodali e sono identificati dal colore VERDE. In generale, i connettori di formato APC sono solo di tipo FC, SC o E2000. Per questi tipi di connettore sono inoltre disponibili adattatori in colori speciali.
Perdita di inserzione < 0,3 db
Perdita di ritorno >= 60 db
D: Cosa sono gli adattatori per connettori?
R: Gli adattatori sono usati per collegare due connettori dello stesso tipo o di tipo diverso.
Sono disponibili adattatori per tutti i tipi di connettori, sia pronti per essere inseriti negli appositi fori dei pannelli di permutazione che da realizzare in base alle esigenze specifiche dell'applicazione. Sono inoltre disponibili adattatori ibridi che permettono di collegare tra loro connettori di tipo diverso, ad esempio ST-FC, FC-SC, ecc.
Gli adattatori sono provvisti di una bussola di allineamento interna che assicura un innesto preciso sulla ferrula. Sono disponibili due tipi di bussola: fosforo-bronzo o ceramica (zirconia); la scelta di materiali è limitata, ma quando si prevede una certa frequenza delle operazioni di innesto e distacco è preferibile optare per le bussole in zirconia, che offrono una maggiore resistenza all'usura. Tutti gli adattatori standard forniti da Prysmian sono dotati di bussole in ceramica zirconia.
I colori degli adattatori SC, LC ed E2000 indicano il tipo di fibra o il formato del connettore; qui sotto sono indicati i colori più comuni.

            • 
Beige - Multimodale.

           • 
Blu - PC, SPC, UPC monomodale.

           • 
Verde - APC monomodale.

Gli adattatori per applicazioni FCAPC sono provvisti di cappucci terminali VERDI per indicare l'idoneità alle connessioni APC.

D: Quali moduli di giunzione contengono i prodotti OAsys®?
R: Sono utilizzati vari tipi di moduli di giunzione, progettati per un uso ottimale all'interno del prodotto e per l'applicazione di destinazione specifica. Tutti i moduli di giunzione sono studiati per gestire attivamente la fibra ottica con un raggio di piegatura minimo di 30 mm. La maggior parte dei prodotti Prysmian contiene moduli di giunzione di due tipi:

  •  Elemento singolo del modulo di giunzione OAsys® - Capacità massima di 12 elementi di protezione per giunzione, possibilità di contenere fibra scura nel mandrino centrale, curvatura gestita in tutti i punti con Ø60 mm, una porta di ingresso, una porta di uscita. Oltre al modulo di giunzione, sono disponibili vari tipi di raccordi per la diramazione e la distribuzione delle fibre.

•  Modulo di giunzione SSF12 - Capacità massima di 12 elementi di protezione termorestringente o a crimpare o di 6 giunzioni meccaniche. Possibilità di collocare la fibra scura nel mandrino centrale, curvatura gestita in tutti i punti con Ø60 mm. Max. 6 porte di ingresso/uscita per diversi tipi di tubo da Ø0,9 mm a Ø5 mm. La copertura removibile in plastica offre un'efficace protezione della fibra.
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 29 03 2010