Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Connettività Oasys    FAQs    Domande sui prodotti
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Domande sui prodotti

D: Quale tipo di protezione viene usato per le giunzioni nei prodotti OAsys®? 
R: La protezione standard usata nella gamma OAsys è una guaina termorestringente di Ø2,2 mm x 45 mm. È tuttavia possibile scegliere altri tipi di protezione per alcune apparecchiature, ad esempio protezioni a crimpare e guaine termorestringenti da Ø2,4 mm x 45 mm e 2,5 mm x 60 mm. 
D: Per quali applicazioni sono adatti i giunti OAsys®?
R: La gamma di prodotti OAsys® contiene giunti per svariate applicazioni, dalle scatole di giunzione interrate tradizionali ai giunti diretti fino alle applicazioni sopraelevate. Per informazioni specifiche, consultate la matrice delle applicazioni. 
D : Qual è il meccanismo migliore per la sigillatura dei cavi?
R: La scelta del metodo di sigillatura dipende dalle applicazioni e dalle condizioni ambientali. Per i prodotti OAsys è possibile usare sia metodi meccanici che materiali termorestringenti, entrambi con ottime caratteristiche di tenuta. Per informazioni sulla soluzione più adatta per la vostra applicazione, contattateci. 
D: Qual è la classificazione IP dei giunti OAsys®?
R: Tutti i prodotti OAsys per esterno soddisfano ampiamente i requisiti dello standard IP68 e sono testati secondo la specifica BT LN450.
D: Quanto spazio è richiesto nelle camere sotterranee per l'utilizzo dei giunti OAsys®?
R: I requisiti di spazio sono indicati sulle schede tecniche dei singoli prodotti disponibili in questo sito.
D: Tutti i giunti sono compatibili con la fibra soffiata Sirocco®?
R: Due giunti (il nodo compatto e il giunto generico per fibra soffiata) sono stati appositamente progettati per essere compatibili con il sistema a fibra soffiata Sirocco®. Per maggiori informazioni, consultate le schede tecniche dei prodotti disponibili in questo sito.
D: Quali tipi di rack comprende la gamma OAsys®?
R: La gamma di prodotti OAsys® include molti prodotti diversi (vedere la matrice delle applicazioni), che tuttavia è possibile dividere in due tipi principali. Sono disponibili rack per giunzioni (rigide) a fusione (la gamma dei rack generici) o rack per applicazioni di giunzione/permutazione (OBX1000, ORDJ10, ORDJ6.3). I dati specifici sui singoli prodotti sono riportati nelle schede tecniche dei rispettivi prodotti disponibili in questo sito.
D: Qual è la capacità massima di fibre che ogni rack può contenere?
R: La capacità massima di ogni rack dipende dalla configurazione utilizzata e dal metodo di gestione delle fibre selezionato nel modulo di giunzione (a circuito singolo o a elemento singolo). La matrice delle applicazioni permette di identificare la capacità massima di ogni prodotto; ulteriori informazioni sono disponibili nelle schede tecniche dei prodotti disponibili in questo sito.
D: Come vengono forniti i vari rack OAsys®?
R: Tutti i rack hanno una struttura modulare, perciò permettono di installare subito la configurazione minima e di aumentare la capacità in un momento successivo, se e quando necessario. I rack generici vengono forniti in kit e possono essere montati da un solo operatore, mentre i modelli OBX1000, ORDJ10 e ORDJ6.3 vengono preconfigurati in base alle esigenze specifiche del cliente e consegnati come rack completi (su richiesta).
D: Sono richieste attrezzature specifiche per l'installazione dei prodotti?
R: Per l'installazione dei rack sono richiesti solo utensili standard, ad esempio normali prese e cacciaviti.
D: I rack sono compatibili con determinati tipi di connettore?
R: I rack OBX1000, ORDJ10 e ORDJ6.3 sono compatibili con i seguenti tipi di connettore: ST, FC, SC, E2000 e LC. Su richiesta possono essere forniti connettori DIN. I rack generici sono destinati solo alle applicazioni di giunzione (rigide) a fusione.
D: Come si inseriscono i cavi nei rack?
R: I cavi possono essere inseriti nei rack mediante punti di ingresso aerei o sotterranei. Tutti i prodotti sono corredati da un manuale di installazione; per ulteriori informazioni è possibile consultare le schede tecniche disponibili in questo sito.
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 29 03 2010