Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Fibre ottiche
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Fibre Ottiche  

1
Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle fibre ottiche, Prysmian è in grado di offrire un ampio portafoglio di prodotti, pensati per garantire i massimi livelli di qualità e prestazioni. Frutto di una profonda comprensione delle esigenze presenti e future, la gamma di prodotti Prysmian soddisfa in modo mirato i diverse richieste del mercato.

Prysmian sfrutta l’esclusivo vantaggio di potere utilizzare tutti e tre i principali processi di produzione nei propri stabilimenti: MCVD (Modified Chemical Vapour Deposition), OVD (Outside Vapour Deposition) e VAD (Vapour Axial Deposition). Il risultato è una gamma di prodotti ottimizzata per diverse applicazioni.

I recenti investimenti hanno permesso a Prysmian di mantenere la propria posizione di leader nei processi di fabbricazione. I modernissimi stabilimenti Prysmian per la produzione di fibra ottica si trovano in Italia, Regno Unito e Brasile.

Lo sviluppo di sistemi ottici avanzati è l’obiettivo della ricerca portata avanti dai Fibre Optics Labs di Prysmian a Milano e dagli altri centri di ricerca e sviluppo dell’azienda in tutto il mondo. Grazie alle proprie risorse nel settore della ricerca, Prysmian Cavi e Sistemi per le telecomunicazioni è in grado di offrire ai propri clienti i servizi di un partner tecnologico di livello mondiale.



Fibra CasaLight™
La fibra ottica conforme alla raccomandazione G.657 ottimizzata per curvature estreme.
Fate clic qui per scaricare la brochure (285 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Fibre CasaLight Plus e CasaLight Xtreme
Le fibre ottiche conformi alla Raccomandazione G.657.B che riducono al minimo la perdita di segnale dovuta a curvature estreme, anche nelle applicazioni più esigenti.
Fate clic qui per scaricare la brochure (285 KB)
Fibra PrimaLight™
La nuova fibra monomodale con diametro di 200 micron
Fate clic qui per scaricare la brochure  (344 KB)
Fate clic qui per scaricare le specifiche  (41 KB)
Fibra FreeLight™
La soluzione in fibra NDZ G.655 per le applicazioni terrestri a lunga distanza a bit rate elevati
Fate clic qui per scaricare la brochure (407 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Fibra FineLight™
Conforme alla specifica G.652 per le applicazioni FTTx e LAN e in grado di supportare tutte le tre lunghezze d'onda operative.
Fate clic qui per scaricare la brochure (328 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Fibra MagniLight™
Questa fibra G.652 di Prysmian elimina i picchi dovuti agli ioni OH a 1383 nm, aumentando del 65% l'ampiezza di banda disponibile per l'uso.
Fate clic qui per scaricare la brochure (392 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Fibra DeepLight™
La soluzione in fibra NDZ G.655 per le applicazioni sottomarine a lunga distanza e ad alta velocità.
Fate clic qui per scaricare la brochure (406 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Fibra WideLight™
Fibra NZD G.655 caratterizzata dal costo per bit più conveniente, adatta per applicazioni a media distanza fino a 10 Gb/s.
Fate clic qui per scaricare la brochure (406 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
SM Light
Fibra ottica G.652 utilizzata in numerose reti in tutto il mondo.
Fate clic qui per scaricare la brochure (331 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Fibra multimodale 50/125
Soluzione in fibra ottica G.651 per applicazioni locali.
Fate clic qui per scaricare la brochure (316 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Fibra multimodale 62.5/125
Questa fibra multimodale offre una soluzione di connessione per gli impianti d'utente
Fate clic qui per scaricare la brochure (315 KB)
Fate clic qui per accedere alla pagina Web
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 24 03 2010