Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Fibre ottiche    Fibra CasaLight™
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Fibra CasaLight™

Introduzione
CasaLightTM è pienamente conforme alla nuova raccomandazione internazionale ITU-T G.657 classe A, che definisce i più rigidi requisiti di performance per le fibre ottiche nelle odierne reti ottiche di accesso. Il suo design ottimizzato permette a CasaLightTM di mostrare un’eccellente performance macrobending persino quando è utilizzata nelle condizioni più estreme.

Coating Neon™ Plus  
CasaLight™è disponibile con Neon™ Plus, l’ultima generazione di coating, basato sul famoso coating  Neon™ usato da Prysmian in tutto il mondo da più di 10 anni. Questo sistema di coating Neon adottato da CasaLight™ (e da tutte le altre fibre prodotte da Prysmian) fornisce tra l’altro una maggiore resistenza agli effetti dell’”alta potenza” che possono causare bruciature nel coating e fusione del vetro in certi sistemi amplificati in condizioni estreme di curvatura.

Compatibilità
CasaLight™ è anche conforme alla Raccomandazione ITU-T G.652 ed ha superato tutti i test IEC sulle performance di trasmissione, meccaniche ed ambientali. CasaLight™ ha un’ottima capacità di giunzione con le fibre G.652 grazie alla loro composizione chimica molto simile ed ai suoi parametri geometrici, i migliori nella sua categoria. Ciò rende CasaLight™ una fibra veramente compatibile sia con altri tipi di fibre che con i sistemi ottici utilizzati globalmente.

Fate clic qui per scaricare la brochure

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 24 03 2010