Fibra FineLight™
Larghezza di banda
La fibra FineLight™ opera nella prima, nella seconda e nella terza finestra di lunghezze
d'onda (850, 1310 e 1550 nm), offrendo soluzioni a banda larga per le applicazioni FTTX (Fibre to
the X) e per le reti locali (LAN).
Trasmissione
Usando la tecnologia dei dispositivi a basso costo VCSEL (Vertical Cavity Surface
Emitting Laser) nella prima finestra di lunghezze d'onda (850 nm), la fibra FineLightTM Base può
raggiungere 100 Mbit/s fino a 5 km, mentre la fibra FineLight™ Giga può raggiungere 1 Gbit/s fino a
distanze di 1 km. Per ottenere un'ampiezza di banda illimitata con la fibra già installata, è
sufficiente aggiornare il trasmettitore alla seconda finestra di lunghezze d'onda (1310 nm), poiché
la fibra è già monomodale.
Soluzioni che guardano al futuro
La famiglia di fibre FineLight™ è pienamente conforme alla raccomandazione ITU-T G.652,
allo standard IEC 60793-2-50 B1.1 e, oltre alle applicazioni multimodali a 850 nm, supporta le
applicazioni monomodali a 1310 nm e 1550 nm, assicurando la migliore scalabilità oggi disponibile
nei sistemi di comunicazione in fibra ottica.
Le fibre ottiche di nuova generazione FineLight™ Base e FineLight™ Giga
sfruttano le caratteristiche fisiche della luce e del vetro in modi innovativi e aprono nuove
possibilità per la connessione dell'ultimo miglio.
|