Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Fibre ottiche    Fibra FreeLight™
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Fibra FreeLight™

Introduzione 
Con la diffusione delle reti ad alta velocità e a lunga distanza e dei sistemi DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexed), sono stati realizzati nuovi tipi di fibra monomodale che offrono maggiori capacità rispetto alla fibra tradizionale G.652 in termini di:
• Bit rate più elevato (meno effetti non lineari)
• Portate più lunghe prima della rigenerazione (minore dispersione cromatica)
• Espandibilità del sistema in relazione al bit rate
• Costo totale del sistema più ridotto


Costi del sistema più ridotti 
Fornendo un segnale di migliore qualità per distanze più lunghe, la fibra FreeLight™ permette di ridurre fino al 50% i costi di gestione delle reti ad alte prestazioni.  

Capacità totale superiore  
Le eccellenti caratteristiche ottiche della fibra permettono di trasportare un maggior numero di lunghezze d'onda a velocità superiori, supportando così volumi di traffico sensibilmente più elevati.

Capacità totale superiore
Grazie alla capacità di diversi terabit, il prodotto può supportare una crescita sostenuta del traffico per molti anni senza bisogno di sostituzioni.  

Riduzione delle perdite nelle giunzioni
FreeLightTM presenta le specifiche geometriche più strette attualmente disponibili sul mercato; questo consente di realizzare giunzioni altamente efficienti

Fate clic qui per scaricare la brochure  
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 24 03 2010