Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Fibre ottiche    Fibra MagniLight™
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

MagniLight™ Fibre

Introduzione
Grazie all'evoluzione delle tecnologie produttive, la fibra MagniLight™ offre una maggiore ampiezza di banda utile. Questo incremento si ottiene eliminando dalla fibra monomodale standard gli ioni ossidrili (acqua) che causano il picco di attenuazione intorno a 1383 nm.
La fibra MagniLight™ è pienamente conforme alla raccomandazione ITU-T G.652.D, in base alla quale "La media dell'attenuazione campionata a lunghezze d'onda di 1383 ± 3 nm deve essere minore o uguale al valore massimo specificato per l'intervallo da 1310 nm a 1625 nm, dopo l'invecchiamento dell'idrogeno secondo la norma IEC 60793-2-50 relativa alla categoria di fibre B1.3".
Vantaggi:

• Maggiore ampiezza di banda
La fibra MagniLight™ offre un incremento del 65% delle lunghezze d'onda utilizzabili rispetto alla fibra monomodale standard. Ciò significa un aumento dell'ampiezza di banda di 135 nm.

• Una nuova finestra di lunghezze d'onda 
La fibra MagniLight™ rende disponibile una nuova finestra di lunghezze d'onda operative, da 1340 a 1475 nm, offrendo una minore dispersione cromatica rispetto alla terza finestra. Grazie alle caratteristiche superiori della fibra, la trasmissione ottica può avvenire sull'intero spettro che va dalla seconda alla terza finestra.

• Compatibilità
Essendo pienamente compatibile con la fibra monomodale standard, la fibra MagniLight™ può essere facilmente integrata nelle reti esistenti, dove fornisce prestazioni di trasmissione eccellenti. 



Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 24 03 2010