Glossario  |  Contatti |  English  |  Cerca nel sito

  
Il Gruppo Prysmian
Soluzioni per il tuo Business
Investor Relations
Lavora con Noi
Comunicazione e Media
Home    Soluzioni per il tuo Business: Telecom    Fibre ottiche    SM Light
Energy
Telecom
Fibre ottiche
Fibra CasaLight™
Fibra FreeLight™
Fibra WideLight™
SM Light
Fibra DeepLight™
Fibra MagniLight™
Fibra FineLight™
Fibra multimodale 50/125
Fibra multimodale 62.5/125
Cavi ottici
Cavi rame per telecomunicazioni
Soluzioni passive per FTTx
Sirocco Blown Fibre
Sistema OPGW
Connettività Oasys
Cavi Premises Deskwave
Archivio News
Eventi
SM Light

Introduzione
Le fibre monomodali rappresentano tuttora la grande maggioranza, in termini di volume, delle fibre installate ogni anno nel mondo.
Vantaggi

•  Grande larghezza di banda
Le fibre ottiche monomodali sono particolarmente adatte per le lunghezze d'onda intorno a 1310 nm, ma possono anche essere utilizzate nella regione dei 1550 nm. La fibra SM Light offre caratteristiche ottimali fino a 1625 nm, permettendo la trasmissione di più canali su lunghe distanze.

•  Compatibilità
Le fibre ottiche monomodali sono utilizzate nella maggior parte delle installazioni in tutto il mondo. I numerosi dati raccolti nel tempo dimostrano che questa fibra è un prodotto realmente compatibile, sia con altre fibre che con i sistemi ottici impiegati su scala globale.

•  PMD eccellente
SM Light rappresenta un punto di riferimento per il PMD delle fibre ITU-T G.652, poiché un valore così ridotto è indice di assoluta eccellenza.

•  Rivestimento della fibra
SM Light è anche disponibile con il rivestimento di ultima generazione Neon™Plus. Neon™Plus è un'evoluzione del rivestimento Neon™, utilizzato da Prysmian con successo per oltre 10 anni. Questo rivestimento offre una maggiore resistenza alla flessione e prestazioni migliorate di fronte alla variazione della temperatura e alle interferenze meccaniche.

Fate clic qui per scaricare la brochure  

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Copyright © 2007 All rights reserved. P.I 04866320965