Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Fibre ottiche    Fibra WideLight™    Specifiche meccaniche
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Fibra  Widelight™


Dimensional specifications
Unit
 
Glass geometry
Cladding diameter
µm
125.0 ± 1.0
Cladding non circularity
%
≤ 1.0
Core/cladding
concentricity error
 µm
≤ 0.8
 
Coating geometry
Outer coating diameter
µm
245 ± 5
Coating-cladding
concentricity error
µm
≤10
   
Optical specifications
Unit
 
Attenuation coefficients
@ 1550 nm
dB/km
≤ 0.23
@ 1625 nm
dB/km
≤ 0.25
   
Dispersion coefficients
In the range 1530 - 1565 nm
ps/(nm·km)
-10 ÷ -4.5
In the range 1565 - 1625 nm
ps/(nm·km)
-6.5 ÷ -0.1
Polarisation mode dispersion (PMD)
ps/ Ökm
≤ 0.1
 
Mode Field Diameter
@1550 nm
µm
8.1 ± 0.5
 
Typical effective area
(@1550 nm)
µm²
50
 
Cable cut-off wavelength
nm
≤ 1260


Specifiche meccaniche 
La fibra WideLight™ è testata con un allungamento maggiore o uguale all'1%. Le sue caratteristiche in termini di formula di Weibull e di valore n (fattore di suscettibilità alla corrosione sotto sforzo) presentano valori tipicamente superiori a 19 (test dinamico).




Fate clic qui per scaricare la brochure
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 19 04 2010