|
|
|
 |
PON a cascata Le reti ottiche passive (PONs) utilizzano assemblaggi di splitter per
accrescere il numero di case alimentate da una singola fibra. In una PON a cascata ci saranno più
di un luogo in cui si trovano gli splitter nella via dal central office al cliente. Attualmente, i
formati standard degli splitter sono di 1x2, 1x4, 1x8, 1x16 e 1x32, così che una rete può
utilizzare uno splitter 1x4 che porta poi in 4 diversi luoghi ad uno splitter 1x8. Sirocco può
essere utilizzato all’interno di questa tipologia di rete per posticipare la spesa o per
semplificare il disegno/l’installazione della rete.
Caratteristiche e Benefici
• Portata della rete PON estesa
• Facile migliorabilità della rete
• Posticipazione del costo degli splitter, se necessario
|
|
|
 |