Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Sirocco Blown Fibre    Riduzione dei costi
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Riduzione dei costi

Il sistema Sirocco può essere utilizzato in molte parti delle reti in fibra già esistenti. Per usufruire della flessibilità che il sistema Sirocco può conferire a una rete, Prysmian e i suoi partner possono prefigurare diversi scenari di rete basati sull'impiego della fibra soffiata. Tali scenari prevedono la creazione di una piattaforma per l'implementazione e l'aggiornamento rapido della fibra e permettono di valutare i potenziali vantaggi in termini di rinvio dei costi, riduzione dei costi di installazione totali e durata delle installazioni nel tempo.

Poiché ogni rete presenta una serie di caratteristiche peculiari, Prysmian e i suoi partner sono disponibili a studiare insieme ai clienti le soluzioni Sirocco più adatte a ogni ambiente specifico. Per una richiesta personalizzata, contattate il rappresentante Prysmian di zona.

Per avere un'idea del potenziale risparmio associato all'uso della fibra Sirocco, la presentazione allegata prende in esame un progetto recente effettivamente realizzato che dimostra l'entità della possibile riduzione dei costi. Naturalmente, poiché ogni progetto è diverso, i risparmi conseguiti nello specifico progetto esaminato non saranno raggiungibili in tutte le situazioni.

Nell'esempio esaminato, in un edificio occupato da più affittuari occorre realizzare un impianto specifico per un determinato cliente e valutare il ritorno connesso all'installazione di una connessione secondaria per un altro cliente a un piano diverso in un momento successivo. Il costo iniziale della rete per una soluzione in fibra soffiata è del 10% circa più elevato; tuttavia, tenendo conto dell'installazione del secondo collegamento, il costo di un cablaggio convenzionale risulterebbe del 30% superiore. Ipotizzando successivi collegamenti per clienti ad altri piani, il costo della fibra soffiata sarebbe del 50% inferiore a quello di un cablaggio alternativo equivalente.

Fate clic qui per accedere alla presentazione.

Altri esempi dimostrano che anche il costo iniziale di creazione del collegamento può essere inferiore a quello dell'approccio tradizionale. Una volta realizzata l'infrastruttura di tubi, è possibile portare rapidamente il servizio anche ai clienti adiacenti.

 

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 25 03 2010