Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Sirocco Blown Fibre    Prodotti    Accessori
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Accessori

Una parte essenziale del sistema Sirocco è rappresentata dalla giunzione tra i tubi e dalla relativa sigillatura. È disponibile un'ampia gamma di prodotti per la connessione ermetica dei tubi, resistente alla penetrazione di acqua e gas, o per il raccordo tra tubi di dimensioni diverse. Questa gamma di accessori è interamente compatibile con le unità e i tubi Sirocco forniti da Prysmian.
In molti casi sono disponibili modelli alternativi per ogni tipo di connettore, in modo che ogni cliente possa trovare quello più adatto alle proprie esigenze. I rappresentanti Prysmian vi potranno illustrare le alternative disponibili.

Connettori per tubi
Si tratta di semplici connettori con innesto a pressione. I connettori standard permettono di collegare tubi da 5 mm a 5 mm in ambienti interni o esterni in cui non è richiesta la connessione a tenuta di gas. Sono disponibili connettori alternativi per tubi da 3 mm a 3 mm e da 8 mm a 8 mm.

Connettori a tenuta di gas
Si tratta di semplici connettori con innesto a pressione. I connettori standard permettono di collegare tubi da 5 mm a 5 mm (sono disponibili versioni alternative 3 mm/3 mm e 8 mm/8 mm) all'ingresso dell'impianto d'utente e di realizzare una connessione a tenuta di gas per tubi sia vuoti che pieni.

Connettori impermeabilizzati
Usati per impermeabilizzare tubi vuoti e pieni in giunti esterni sotterranei. I giunti standard con innesto a pressione sono da 5 mm, ma sono disponibili varianti da 3 mm e 8 mm.

Riduttori
Preferibilmente, le reti dovrebbero essere realizzate usando tubi della stessa dimensione (5 mm è la misura standard, poiché i tubi da 8 mm possono essere restrittivi e quelli da 3 mm sono adatti solo per unità a 2 e 4 fibre). Tuttavia, quando le reti contengono tubi di diametro differente, i riduttori permettono di collegarli (anche se una connessione di questo tipo può ridurre la portata d'aria e le distanze di installazione).

Terminali
Usati per la chiusura temporanea dei tubi in giunti esterni o in unità di distribuzione in attesa di una successiva installazione delle unità in fibra. I giunti standard con innesto a pressione sono da 5 mm, ma sono disponibili varianti da 3 mm e 8 mm.

Tappi di chiusura
Sono usati negli impianti d'utente per creare un collegamento ermetico a tenuta di gas con i tubi esterni in attesa della posa delle unità in fibra. I giunti standard con innesto a pressione sono da 5 mm, ma sono disponibili varianti da 3 mm e 8 mm. 

Scaricare il datasheet "Connettori dei tubetti" (125 kb)  
Scaricare il datasheet "Altri accessori" (52,2 kb)
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 25 03 2010