Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Sirocco Blown Fibre    Prodotti    Tubo per fibra soffiata
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Cavo con tubetto di fibra soffiata  

Tubetti di piccolo diametro e basso attrito forniscono il percorso dedicato per le unità di fibra ottica, integrante al sistema Sirocco. Tubetti HDPE vuoti sono disponibili in una varietà di dimensioni, combinazioni e sistemi di protezione. I tubetti Sirocco sono stati tutti rigorosamente testati e permettono alle unità Sirocco di essere soffiate per una distanza ottimale all’interno della rete di tubetti. Una gamma completa di accessori per giuntare è disponibile per connessioni tubetto-tubetto, impermeabili a gas ed acqua.
I tubetti per il soffiaggio sono disponibili in una gamma di dimensioni, anche se la dimensione standard del tubetto Sirocco è di 5mm di diametro esterno e 3.5mm di diametro interno. I tubetti sono assemblati in modo da formare unità multi-tubo con fino a 24 tubetti per singolo cavo. Questi sono incorporati come:
 

• Cavo ad installazione diretta (in conduttura)

Tubetti a basso attrito HDPE con diametro piccolo per installazioni di fibre soffiate in condutture e sub-condutture

Blown Fibre Tube Cable Datasheet
Caratteristiche e benefici

  • Raccomandato per uso in condutture e sub-condutture.
  • Lo strato di nastro d’alluminio agisce come barriera contro l’umidità.
  • Rapide connessioni dedicate all’utente utilizzando la protezione meccanica comprovata dell’H DPE.
  • Rivestimento interno a basso attrito per una massima distanza di soffiaggio della fibra.
  • Ogni tubetto contiene un’unità di fibra (fino a 12 fibre in un’unità).
  • Può essere personalizzato per adattarsi alle richieste dell’utente (ad es. stile del tubetto, colore della guaina, stampigliatura).

• Cavo ad interramento diretto 

Tubetti in HDPE di piccolo diametro a basso attrito per installazioni di fibre soffiate in applicazioni ad interramento diretto. Grazie alla costruzione più pesante stanno più piatti nelle trincee, hanno una maggiore affidabilità contro lo schiacciamento e più resistenza al piegamento localizzato. Per applicazioni esterne può essere fornita una gamma di sistemi di protezione alternativi per diverse applicazioni, a seconda dell’ambiente.

Caratteristiche e Benefici

  • Raccomandato per interramento diretto in terreno preparato.
  • Lo strato di alluminio agisce come barriera contro l’umidità.
  • Doppia guaina per migliorare la resistenza a schiacciamento e piegamento.
  • Il costo totale dell’installazione è inferiore rispetto all’installazione di cavi a tubetti in condutture che richiedono scavi più grandi.
  • Connessioni rapide dedicate al cliente usando la comprovata protezione meccanica del HDPE.
  • Rivestimento interno a basso attrito per una massima distanza di soffiaggio della fibra.
  • Ogni tubetto contiene un’unità di fibre (fino a 12 fibre in un’unità).
  • Può essere personalizzato per adattarsi alle richieste dell’utente (ad es. stile del tubetto, colore della guaina, stampigliatura).


•  Cavo non metallico ad interramento diretto

Tubetti in HDPE di piccolo diametro a basso attrito per installazioni di fibre soffiate in ambienti ultimo miglio e campus. Per applicazioni ad interramento diretto dove l’incidenza di fulmini e altre influenze stabiliscono una preferenza per un cavo totalmente non metallico.

 

Caratteristiche e benefici

  • Soluzione totalmente non metallica.
  • Raccomandato per interramento diretto in terreno preparato.
  • Lo strato di nastro idroespandibile agisce come barriera contro l’umidità.
  • Il costo totale dell’installazione è inferiore rispetto all’installazione di cavi a tubetti in condutture che richiedono scavi più grandi.
  • Connessioni rapide dedicate al cliente usando la comprovata protezione meccanica del HDPE.
  • Rivestimento interno a basso attrito per una massima distanza di soffiaggio della fibra.
  • Ogni tubetto contiene un’unità di fibre (fino a 12 fibre in un’unità).
  • Può essere personalizzato per adattarsi alle richieste dell’utente (ad es. stile del tubetto, colore della guaina, stampigliatura).


•   Cavo interno (LSOH)

Tubetti in LSOH di piccolo diametro per installazioni di fibre soffiate in edifici. 

 

Caratteristiche e benefici

  • Versione per interni LSOH con proprietà ritardanti per le fiemme (IEC 60332 Parte I e III).
  • Basse emissioni di fumo BS 7211 (Ap.d.).
  • Non contiene alogeni.
  • Rivestimento interno a basso attrito per una massima distanza di soffiaggio della fibra.
  • Ogni tubetto contiene un’unità di fibra soffiata (fino a 12 fibre all’interno).
  • I tubetti sono numerati per una facile identificazione..



•   Internal Cable (OFNR – UL Riser Rated )

Tubetti a basso attrito di piccolo diametro per installazioni di fibra soffiata in dorsale verticale d’edificio come specificato dall’articolo NEC 770-51 (b) e 770-53 (b). Questo cavo è nell'elenco UL tipo OFNR.

 

 
Features and Benefits

  • Adatto per applicazioni “Riser” dove siano richieste caratteristiche di propagazione della
    fiamma secondo l’articolo NEC 770-51 (b) e NEC 770-53 (b).
  • Nell'elenco UL tipo OFNR.
  • Rivestimento interno a basso attrito per massime distanze di soffiaggio.
  • Configurazioni del cavo a tubetti disponibili: 1,2,4,7,12,19 e 24 vie.
  • Ogni tubetto primario, diametro esterno 5 mm x diametro interno 3.5 mm, contiene un’unità
    di fibre (fino a 12 fibre all’interno).
  • Tubetti di colore bianco/crema.
  • I dettagli stampati includono il numero del lotto di produzione, il conto della metratura ed il numero del tubetto individuale.
           

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 25 03 2010