Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Sirocco Blown Fibre    Prodotti    Attrezzature d'installazione
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Attrezzatura di installazione  

Prysmian offre un portafoglio completo per quanto riguarda l’attrezzatura di installazione necessaria ad installare Sirocco. I prodotti chiave per l’installazione sono stati disegnati da Prysmian, in associazione con produttori di attrezzature. Questi completano i vantaggi offerti da Sirocco per ottenere un’installazione semplice e rapida di lunghe distanze . L’a ttrezzatura è disponibile per l’acquisto da Prysmian o dalle società partner. Può anche essere noleggiata o affittata temporaneamente per facilitare un ingresso iniziale nel mercato. Sarà anche possibile noleggiare l’attrezzatura insieme alle appropriate risorse formate per farla funzionare (un installatore deve frequentare un corso di formazione Sirocco prima di utilizzare l’attrezzatura).

I principali componenti dell’attrezzatura sono:

•  Testa di soffiaggio Sirocco

La testa di soffiaggio Sirocco è disegnata per l’installazione nei tubetti delle Unità Sirocco a Performance Elevata (EPFU) usando il metodo “spingere-tirare”. L’EPFU è inizialmente spinta da un sistema di rotelle guida, ed in seguito sospinta nel tubetto tramite aria compressa. La Testa di soffiaggio Sirocco è usata assieme ad un compressore e ad altre attrezzature tipicamente per l’installazione dell’EPFU Sirocco in reti d’accesso, per campus, edifici e FTTH.


Caratteristiche e Benefici

  • Permette l’installazione dell’EPFU lungo sezioni non interrotte in tubetti di piccoli diametri.
  • Può essere usata per il recupero controllato di un’unità di fibra già installata.
  • Basso consumo di aria compressa.
  • Apparecchiatura leggera per facilità d’uso.
  • Procedura sicura e semplice.
  • Alta affidabilità.
  • Una performance di soffiaggio ottimale è raggiunta solamente con l’utilizzo di prodotti ed attrezzature Sirocco.
  • I corsi di formazione possono essere effettuati da Prysmian dovunque nel mondo, su richiesta.

•  Compressori Sirocco

Il compressore a benzina Sirocco è disegnato per generare aria pulita per l’installazione della fibra ottica utilizzando la tecnica della fibra soffiata.

Caratteristiche e Benefici

  • Unità rotante del vano compressore azionata da un motore a benzina.
  • Aria compressa senza pulsazioni.
  • Motore a benzina Honda GX240QX OHV.
  • Il raffreddatore ad aria riduce la temperatura dell’aria fino ad un massimo di 2°C rispetto alla temperatura dell’ambiente.
  • Un sistema di filtraggio a 3 stadi fornisce aria tecnicamente priva di olio.
  • Presa con attacco 24vdc per alimentare la testa di soffiaggio


• STILT
Il Tester Sirocco per l’integrità e la lunghezza del tubetto, brevettato, (STILT) aiuterà gli installatori ad assicurarsi che il collegamento tra i tubetti sia libero da ogni perdita d’aria e che essi abbiano una lunghezza di unità di fibra soffiata sufficiente per completare l’installazione. Lo STILT può anche essere usato come conferma del successo dell’i nstallazione di un tubetto, e come ratifica della lunghezza del tubetto installato.

• Altre attrezzature per l’installazione
TIl processo di installazione delle unità Sirocco richiede l’uso di attrezzature addizionali oltre alla testa di soffiaggio e al compressore. L’intera gamma di attrezzature è disponibile da Prysmian. E’ necessario che un installatore frequenti un corso di formazione per l’installazione di Sirocco prima di utilizzare questa attrezzatura.

 

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 25 03 2010