Fibra ottica
Prysmian è uno dei principali produttori mondiali di fibre ottiche di qualità ad alte
prestazioni. I prodotti variano dalle fibre per installazioni sottomarine a grande distanza
(DeepLight) alle fibre per installazioni terrestri (FreeLight e WideLight) conformi alle specifiche
della norma ITU-T G.655, fino alle fibre a breve distanza per reti di accesso e impianti d'utente.
Il sistema Sirocco utilizza quest'ultimo tipo di fibre.
Le schede tecniche a cui viene fatto riferimento qui sotto identificano le
caratteristiche ottiche e geometriche dei diversi tipi di fibra usati per la produzione della gamma
Sirocco di Prysmian. Per maggiori informazioni sulle prestazioni delle fibre ottiche Prysmian,
contattateci .
• Fibra monomodale
La fibra ottica di riferimento
Le fibre ottiche monomodali standard sono particolarmente adatte per le lunghezze d'onda
intorno a 1310 nm, ma possono anche essere utilizzate a 1550 nm. Ciò significa che la fibra
monomodale può essere impiegata con diversi tipi di sorgenti, dai LED ai laser, offrendo una
soluzione altamente versatile per il trasporto a bit rate elevati su più canali. La fibra
monomodale Prysmian è compatibile con altre fibre e viene utilizzata in una grande varietà di
sistemi ottici in tutto il mondo.
• Fibra MagniLight
Questa fibra monomodale offre la possibilità di aumentare la larghezza di banda
(incrementando del 65% le lunghezze d'onda utili) riducendo il picco di assorbimento dell'acqua
intorno a 1383 nm; questo consente di utilizzarla con tecnologie sia attuali che emergenti in grado
di ridurre i costi di rete aumentando la capacità di trasmissione.
• Fibra
multimodale
È la soluzione ideale per le applicazioni locali.
Le fibre multimodali sono adatte a tutte le applicazioni a breve distanza, come le reti
locali (LAN) o le reti installate in complessi di edifici o in strutture aziendali. La fibra
multimodale permette di realizzare collegamenti dorsali, verticali e orizzontali. Tutte queste reti
sono caratterizzate da un numero elevato di punti di accesso alla fibra e dalla breve distanza dei
collegamenti. Il profilo di indice delle fibre multimodali è particolarmente adatto per queste
applicazioni locali.
Negli ultimi anni, la gamma delle fibre multimodali è stata ampliata per offrire soluzioni
fino a 10 Gbit. I fasci Sirocco prodotti da Prysmian offrono quattro opzioni di fibra
multimodale.
Le fibre Prysmian sono prodotte con la tecnologia Neon, che prevede
l'applicazione di uno strato colorato di acrilato durante il tiraggio della fibra al posto
dell'applicazione successiva di uno strato inchiostrato. Questa tecnologia offre una serie di
vantaggi:
• Migliori prestazioni in immersione: le fibre immerse nell'acqua da quasi 10 anni non
mostrano segni di degrado
• Maggiore controllo delle dimensioni delle fibre finite, particolarmente importante per le
fibre a nastro
• Colori più lucidi e vivaci, per una differenziazione più semplice nelle operazioni di
giunzione |