Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Sirocco Blown Fibre    Prodotti    Connettività a tubetti
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Connettività a tubetti

Prysmian offre una gamma complementare completa di prodotti di connettività ottica all'interno del sistema Sirocco. Sono disponibili soluzioni per la gestione attiva delle fibre in tutte le parti della rete - central office, ambiente esterno o sito del cliente.

La gestione e distribuzione dei tubetti è una parte importante di ogni sistema di fibre soffiate. La corretta gestione dei tubetti assicura che l'installazione delle unità di fibre sia completata velocemente e senza problemi. Usare prodotti Prysmian specificamente disegnati per i sistemi di fibre soffiate assicura anche che le distanze delle installazioni siano massimizzate, nello stesso tempo mantenendo la sicurezza e limitando i costi. Ad esempio tutti i nostri prodotti per l'ambiente esterno sono dotati di valvole per il rilascio della pressione per garantire sicurezza in caso di pressurizzazione accidentale degli armadi durante l'installazione.

La nostra sempre crescente gamma di soluzioni dà ai nostri clienti la capacità di selezionare prodotti per diverse applicazioni e contesti. Quando installano una rete di fibra soffiata i clienti dovrebbero selezionare prodotti di qualità che sono stati testati per specifiche applicazioni, e questo dà la tranquillità che quando le fibre vengono installate la rete di tubetti / connettività è della maggiore integrità e standard possibili.


Pannello di permutazione dei tubetti
Il pannello di permutazione dei tubetti è compatibile con un rack 19’ ed ETSI e può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente all’interno della struttura del rack. L’u nità garantisce capacità di permutare fino a 24 tubetti di fibra soffiata e permette una rapida e facile riconfigurazione del percorso del tubetto.
pannello permutazione tubetti, Sirocco
Scarica il datasheet pannello permutazione tubetti, Sirocco (238 KB)

Muffola di distribuzione dei tubetti (TDC)
La muffola di distribuzione dei tubetti (TDC) è una muffola ad interramento diretto in linea disegnato per intercettare un cavo a tubetti di fibra soffiata per permettere una suddivisione multipla verso più piccoli cavi drop con tubetti di fibra soffiata.
  muffola distribuzione tubetti, Sirocco
Scarica il datasheet muffola distribuzione tubetti, Sirocco (70 KB)

Unità di entrata al cliente
Permette al cavo esterno di passare attraverso la costruzione dell’edificio da un muro esterno ed è tipicamente usata negli edifici aziendali.
unità di entrata al cliente, Sirocco
Scarica il datasheet unità di entrata al cliente, Sirocco (70KB)

Unità isolante per il gas per la fibra soffiata 
L’unità isolante per il gas per la fibra soffiata è usata tipicamente negli edifici aziendali o nelle unità a più piani. E’ un’unità montata sul muro che è posizionata internamente in corrispondenza del punto di entrata del cavo. I cavi esterni a tubetti di fibra soffiata che entrano sono convertiti in cavi interni a tubetti di fibra soffiata per la distribuzione.
unità isolante per il gas per la fibra soffiata, Sirocc
 
Scarica il datasheet unità isolante per il gas per la fibra soffiata, Sirocco (88KB)

Armadio da strada FTTH 
L’armadio da strada FTTH è disegnato per offrire un punto d’accesso al cavo drop/di distribuzione all’interno di una reta in fibra soffiata. L’armadio permette ad un cavo in fibra soffiata fino a 24 tubetti di essere connesso e distribuito usando fino a 24 cavi soffiati a tubetto singolo.
armadio da strada FTTH, Sirocco
 
Scarica il datasheet armadio da strada FTTH, Sirocco (243KB)

Unità di separazione 
Questa è una guida alla selezione della connettività del cavo usata nel sistema Sirocco. Questi elementi sono usati solo per la connettività del tubetto per la fibra soffiata e non per la connettività della fibra.
unità di separazione , Sirocco 
Scarica il datasheet unità di separazione , Sirocco (255KB)

TDU Interno 

TDU interno , Sirocco  
Scarica il datasheet TDU interno , Sirocco (78KB)
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 17 06 2010